Valikko Haku

Imukuppi 40.0 mm Tyyli 2 PVC Kirkas

Tämä läpinäkyvästä PVC:stä valmistettu imukuppi tarjoaa ihanteellisen ratkaisun itseriippuviin esittelyihin, ja se on helppo kiinnittää puhtaisiin, litteisiin pintoihin, kuten lasiin,
Tuotekoodi:

496732

21789 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 1249 0,271 €
1250 + 0,2656 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

67,75 €

250 x 0,271 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kupin halkaisija 40.0 mm
Reiän läpimitta 5.0 mm
Hinta / kpl sis ALV 0.2803 GBP
Kokonaispaksuus 13.5 mm
Ripustusmenetelmä Suction
Koko materiaali Polyvinyylikloridi
Väri Kirkas

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä