Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
10 - 49 | 18,8114 € |
50 - 149 | 17,675 € |
150 + | 16,5524 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Käyttölämpötilan vaihteluvälit | 18.3 - 37.8 °C |
---|---|
Käyttölämpötilan vaihteluvälit | 64.9 - 100 °F |
Käyttölämpötilat | -28 - 65.6 °C |
Käyttölämpötilat | -18.4 - 150.1 °F |
Kokonaispituus | 15.0 m |
Kokonaispituus | 49.213 ft |
Kokonaisleveys | 25.4 mm |
Kokonaisleveys | 1 in |
Kokonaispaksuus | 3.2 mm |
Kokonaispaksuus | 0.126 in |
Puristusvaste (50 %) | 25 Max |
Puristus | 40-350g/cm2 |
Määrä kartonkia kohden | 10 Rolls |
Vaahtomuovin tiheys | 67-112 kg/m ³ |
Koko materiaali | Neopreeni;Nitriili;Polyvinyylikloridiseos |
Liimatyyppi | Rubber |
Irrotettavuus | Pysyvä |
Materiaalin syttyvyysstandardi | FMVSS 302 |
Väri | Musta |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa