Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1656 € |
5000 - 9999 | 0,1339 € |
10000 - 24999 | 0,1122 € |
25000 + | 0,0907 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Luokittelu | Indicative Seal |
---|---|
Tiivistetyyppi | Vetosinetti |
Tyyppi | Vaihtelevan pituinen sinetti |
Irrotettavuus | Repäistävä |
Lukitusmekanismi | Asetaalista valmistettu lukitusleuka |
Hihnan materiaali | PP |
Väri | Oranssi |
Lapun leveys | 18.0 mm |
Lapun leveys | 0.709 in |
Lapun pituus | 29.0 mm |
Lapun pituus | 1.142 in |
Hihnan pituus | 200.0 mm |
Hihnan pituus | 7.874 in |
Kokonaispituus | 329.0 mm |
Kokonaispituus | 12.953 in |
Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa