Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2971 € |
5000 - 9999 | 0,2382 € |
10000 + | 0,1985 € |
Luokittelu | Indicative Seal |
---|---|
Tiivistetyyppi | Vetosinetti |
Tyyppi | Vaihtelevan pituinen sinetti |
Lukitusmekanismi | Metal Locking Jaw |
Irrotettavuus | Repäistävä |
Hihnan materiaali | Polypropeeni |
Väri | Punainen |
Lapun leveys | 30.0 mm |
Lapun leveys | 1.181 in |
Kokonaispituus | 367.5 mm |
Kokonaispituus | 14.469 in |
Hihnan pituus | 300.0 mm |
Hihnan pituus | 11.811 in |
Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa