Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 - 9 | 331,7302 € |
10 + | 149,0265 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Suljettu pituus | 500.0 mm |
---|---|
Suljettu pituus | 19.685 in |
Laajennettu pituus | 1005.0 mm |
Laajennettu pituus | 39.567 in |
Kokonaiskorkeus | 12.7 mm |
Kokonaiskorkeus | 0.5 in |
Kokonaisleveys | 26.3 mm |
Kokonaisleveys | 1.035 in |
Kokonaispituus | 1005.0 mm |
Kokonaispituus | 39.567 in |
Kuormituskapasiteetti | 28.6 kg |
Kuormituskapasiteetti | 28.6 kg |
Pituus | 500.0 mm |
Pituus | 19.685 in |
Liukuliike | 505.0 mm |
Liukuliike | 19.882 in |
Liu'un suunta | Yksisuuntainen |
Erityisominaisuudet | Myydään pareittain |
Koko materiaali | Teräs |
Tullinimike | 7318190090 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa