Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 - 5 | 306,4293 € |
6 + | 137,663 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Suljettu pituus | 400.0 mm |
---|---|
Suljettu pituus | 15.748 in |
Laajennettu pituus | 806.0 mm |
Laajennettu pituus | 31.732 in |
Kokonaiskorkeus | 12.7 mm |
Kokonaiskorkeus | 0.5 in |
Kokonaisleveys | 26.3 mm |
Kokonaisleveys | 1.035 in |
Kokonaispituus | 806.0 mm |
Kokonaispituus | 31.732 in |
Kuormituskapasiteetti | 31.8 kg |
Kuormituskapasiteetti | 31.8 kg |
Pituus | 400.0 mm |
Pituus | 15.748 in |
Liukuliike | 406.0 mm |
Liukuliike | 15.984 in |
Liu'un suunta | Yksisuuntainen |
Erityisominaisuudet | Myydään pareittain |
Koko materiaali | Teräs |
Tullinimike | 7326909890 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa