Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 - 4 | 28,4583 € |
5 - 9 | 27,0306 € |
10 + | 25,6029 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Suljettu pituus | 350.0 mm |
---|---|
Suljettu pituus | 13.78 in |
Laajennettu pituus | 700.0 mm |
Laajennettu pituus | 27.559 in |
Kokonaiskorkeus | 12.7 mm |
Kokonaiskorkeus | 0.5 in |
Kokonaisleveys | 35.8 mm |
Kokonaisleveys | 1.409 in |
Kokonaispituus | 700.0 mm |
Kokonaispituus | 27.559 in |
Kuormituskapasiteetti | 25.0 kg |
Kuormituskapasiteetti | 25.0 kg |
Pituus | 350.0 mm |
Pituus | 13.78 in |
Liu'un suunta | Täysi pituus |
Asennustyyppi | Ruuvi tai itseliimautuva tiliuska |
Koko materiaali | Teräs |
Tullinimike | 7318190090 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa