Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
5 - 24 | 3,7663 € |
25 - 249 | 1,6976 € |
250 + | 1,3595 € |
Väri | Musta |
---|---|
Kahvamalli | Silta |
Asennustyyppi | Asennettava eteen upotusreiän läpi |
Pohjan leveys | 25.0 mm |
Pohjan leveys | 0.984 in |
Kahvan pituus | 152.0 mm |
Kahvan pituus | 5.984 in |
Asennusreiän etäisyys | 152.0 mm |
Asennusreiän etäisyys | 5.984 in |
Kokonaiskorkeus | 53.5 mm |
Kokonaiskorkeus | 2.106 in |
Kokonaispituus | 173.0 mm |
Kokonaispituus | 6.811 in |
Kierteen halkaisija | 6.8 mm |
Kierteen halkaisija | 0.268 in |
Kahvan pinnoite | Ei pinnoitetta |
Kahvan materiaali | 30 % GFR PA 6 |
Kahvan muoto | Suorakulmainen tanko |
Kahvan väri | Musta |
Standardit | DIN |
Tekniset tiedot | DIN-EN ISO 1043-1 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa