Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 + | 28,0758 € |
Kierrekoko | 8.5 mm |
---|---|
Pohjan leveys | 46.0 mm |
Pohjan leveys | 1.811 in |
Asennusreiän etäisyys | 300.0 mm |
Asennusreiän etäisyys | 11.811 in |
Kokonaiskorkeus | 80.0 mm |
Kokonaiskorkeus | 3.15 in |
Kokonaispituus | 333.0 mm |
Kokonaispituus | 13.11 in |
Kierteen pituus | 11.0 mm |
Kierteen pituus | 0.433 in |
Putken läpimitta | 30.0 mm |
Putken läpimitta | 1.181 in |
Kahvan materiaali | Ruostumaton teräs |
Kahvan muoto | U |
Asennustyyppi | Naaraskierre |
Tullinimike | 8302420090 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa