Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 - 4 | 35,5418 € |
5 - 9 | 33,7757 € |
10 - 19 | 31,9821 € |
20 + | 28,4362 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kierrekoko | M8 |
---|---|
Pohjan leveys | 25.0 mm |
Pohjan leveys | 0.984 in |
Asennusreiän etäisyys | 200.0 mm |
Asennusreiän etäisyys | 7.874 in |
Kokonaiskorkeus | 66.0 mm |
Kokonaiskorkeus | 2.598 in |
Kokonaispituus | 200.0 mm |
Kokonaispituus | 7.874 in |
Kierteen pituus | 15.0 mm |
Kierteen pituus | 0.591 in |
Putken läpimitta | 28.0 mm |
Putken läpimitta | 1.102 in |
Valmis | Muovipäällysteinen |
Kahvan materiaali | Alumiini |
Kahvan muoto | Pyöreä tanko |
Asennustyyppi | Kierteinen |
Tullinimike | 7326909890 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa