Määrä | Yksikköhinta |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kierrekoko | 8.5 mm Through Hole |
---|---|
Asennusreiän keskiön etäisyys | 700.0 mm |
Asennusreiän keskiön etäisyys | 700.0 mm |
Asennusreiän halkaisija | 8.5 mm |
Asennusreiän halkaisija | 0.335 in |
Asennusreiän etäisyys | 16.0 mm |
Asennusreiän etäisyys | 0.63 in |
Kokonaiskorkeus | 107.0 mm |
Kokonaiskorkeus | 4.213 in |
Kokonaispituus | 732.0 mm |
Kokonaispituus | 28.819 in |
Väri | Musta |
Koko materiaali | 30 % Lasikuitupolyamidi 6;Teräs |
Kahvan väri | Musta |
Kahvan materiaali | Teräs |
Kahvan muoto | Pyöreä tanko |
Kahvamalli | Silta, tartuntakahva |
Standardit | DIN |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa