Valikko Haku

Vedin 55.0 mm Kierteellinen sisäke Musta

Tuotekoodi:

110000169916

295 Varastossa For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 8,7145 €
50 + 6,5358 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

87,15 €

10 x 8,7145 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Asennusreiän halkaisija 8.0 mm
Asennusreiän etäisyys 20.0 mm
Kokonaiskorkeus 55.0 mm
Väri Musta
Koko materiaali 30 % Lasikuitupolyamidi 6
Kahvan väri Musta
Kahvan materiaali Nailon
Kahvan muoto Pyöreä tanko
Kahvamalli Neliömäinen kahva/suorakulmainen tanko

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä