Valikko Haku

Kahva 117.0 mm M8 PA Musta

Siltakahva, valmistettu iskuja kestävästä, kevyestä ja monipuolisesta polyamidimateriaalista. Kierre- ja reikätyylejä ja värivaihtoehtoja, joista valita.
Tuotekoodi:

466315

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta Kysy lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 99 3,3351 €
100 + 2,6423 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

33,35 €

10 x 3,3351 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Jalustan pituus 134.0 mm
Pohjan leveys 26.0 mm
Asennusreiän halkaisija 8.0 mm
Asennusreiän etäisyys 117.0 mm
Kokonaiskorkeus 41.0 mm
Kokonaispituus 134.0 mm
Tankopään materiaali PA
Kahvan väri Musta
Kahvan materiaali PA
Kahvamalli Suorakulmainen tanko
Asennustyyppi Porausreikä
Kierrekoko M8

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä