Valikko Haku

Kapea kahva M5 46.0 mm (H) 150.0 mm (L) Alumiini

Ledge Handle is designed to be mounted onto drawers, cabinets, and furniture. It features a flat L-shape that extends out from the cabinet for easy gripping. It includes a lettering block and is easy to install. Black and made from Aluminium material.
Tuotekoodi:

0835246150E

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta Kysy lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 + 8,1439 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

8,14 €

1 x 8,1439 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Valmis Ei pinnoitetta
Materiaali Alumiini
Tyyppi With Lettering Block
Laipan leveys 3.0 mm
Kokonaiskorkeus 46.0 mm
Kokonaispituus 150.0 mm
Tullinimike 8302420090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä