Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
500 - 999 | 0,1859 € |
1000 - 4999 | 0,1695 € |
5000 - 9999 | 0,1582 € |
10000 + | 0,1381 € |
Väri | Musta |
---|---|
Yhteensopiva kaapelin muoto | Kaksinkertainen |
Materiaali | PA |
Kaapelikoko | 3.0 x 5.6 mm |
Yhteensopiva reiän halkaisija | 11.1 mm |
Yhteensopiva reiän halkaisija | 0.437 in |
Kannan pituus | 10.4 mm |
Kannan pituus | 0.409 in |
Paneelin enimmäispaksuus | 1.6 mm |
Paneelin enimmäispaksuus | 0.063 in |
Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-2 |
Kokonaisleveys | 11.1 mm |
Kokonaisleveys | 0.437 in |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa