Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1206 € |
5000 - 9999 | 0,1182 € |
10000 + | 0,1158 € |
Väri | Musta |
---|---|
Yhteensopiva kaapelin muoto | Pyöreä |
Materiaali | PA |
Kaapelikoko | SV |
Yhteensopiva reiän halkaisija | 12.7 mm |
Yhteensopiva reiän halkaisija | 0.5 in |
Kannan pituus | 17.5 mm |
Kannan pituus | 0.689 in |
Paneelin enimmäispaksuus | 2.5 mm |
Paneelin enimmäispaksuus | 0.098 in |
Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-2 |
Kokonaisleveys | 14.3 mm |
Kokonaisleveys | 0.563 in |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa