Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1601 € |
5000 - 9999 | 0,1369 € |
10000 + | 0,1202 € |
Väri | Musta |
---|---|
Yhteensopiva kaapelin muoto | Litteä |
Materiaali | PA |
Kaapelikoko | Strain Relief |
Yhteensopiva reiän halkaisija | 15.9 mm |
Yhteensopiva reiän halkaisija | 0.626 in |
Kannan pituus | 11.6 mm |
Kannan pituus | 0.457 in |
Paneelin enimmäispaksuus | 2.5 mm |
Paneelin enimmäispaksuus | 0.098 in |
Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-2 |
Kokonaisleveys | 16.7 mm |
Kokonaisleveys | 0.657 in |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa