Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
10 - 99 | 9,6028 € |
100 + | 4,3768 € |
Asennustyyppi | Ruuvattava |
---|---|
Kiinnitysreikien välinen etäisyys | 30.0 mm |
Kiinnitysreikien välinen etäisyys | 1.181 in |
Reiän minimihalkaisija | 4.4 mm |
Reiän minimihalkaisija | 0.173 in |
Reiän maksimihalkaisija | 9.6 mm |
Reiän maksimihalkaisija | 0.378 in |
Kokonaiskorkeus | 5.6 mm |
Kokonaiskorkeus | 0.22 in |
Kokonaispituus | 45.0 mm |
Kokonaispituus | 1.772 in |
Salpamekanismi | Vastalevy |
Tullinimike | 3926909790 |
Väri | Harmaa |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa