Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
200 + | 0,9058 € |
Tyyppi | Näyttöteline |
---|---|
Kuormituskapasiteetti | 50.0 kg |
Kuormituskapasiteetti | 50.0 kg |
Ruuvin reiän halkaisija | 11.0 mm |
Ruuvin reiän halkaisija | 0.433 in |
Varren pituus | 25.0 mm |
Varren pituus | 0.984 in |
Alustan korkeus | 31.0 mm |
Alustan korkeus | 1.22 in |
Pohjan halkaisija | 50.0 mm |
Pohjan halkaisija | 1.969 in |
Lisävarusteen tyyppi | Varsijalat |
Pohjan muoto | Pyöreä |
Väri | Musta |
Pohjan koko materiaali | Polyamidi |
Varren materiaali | Teräs |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa