Valikko Haku

Valkoinen Remo One, irrotettava 1-puolinen, kumiliima

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
2 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Osta
32,6941 € - 34,7888 € Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
28,929 € - 30,7636 € Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Vaahtomuoviteippi - rulla 1.6 mm 19.1 mm 65.8 m Valkoinen

471440

Hinta-alue
34,7888 € - 32,6941 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    19.1 mm
  • Kokonaispituus
    65.8 m
  • Kokonaispaksuus
    1.6 mm
  • Tullinimike
    3919908099
  • Irrotettavuus
    Removable
Vaahtomuoviteippi - rulla 0.8 mm 19.1 mm 65.8 m Valkoinen

471439

Hinta-alue
30,7636 € - 28,929 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    19.1 mm
  • Kokonaispituus
    65.8 m
  • Kokonaispaksuus
    0.8 mm
  • Hinta / kpl sis ALV
    37.399 EUR
  • Tullinimike
    3919908099