Valikko Haku

Käsikytkin IP50 IP 50 22.0 mm PA

IP50 Three position quarter-turn button made to fit a 22mm cut out. Indicator returns to initial position after operation.
Tuotekoodi:

1339796

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 39 14,7041 €
40 + 13,8142 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

147,04 €

10 x 14,7041 €

Lisää mallikappale +

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Pituus 70.0 mm
Väri Musta
Piirin asennustyyppi 2NO
Leveys 30.0 mm
Tyyppi IP 50
Lämpötilat -15 - 70 °C
Reiän läpimitta 22.0 mm
Kotelon materiaali Muovi
Tullinimike 8536508090
Asento 2-0-1
Vakio IP50

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä