Valikko Haku

Jousipalautus ‌ IP65 22.0 mm PA

IP50 kolmiasentoinen neljänneskierrospainike, joka on tarkoitettu 22 mm:n reikiin. Ilmaisin palautuu alkuperäiseen asentoonsa toiminnan jälkeen.
Tuotekoodi:

1339738

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 44,3342 €
10 - 29 19,9204 €
30 + 18,8251 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

44,33 €

1 x 44,3342 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Pituus 73.0 mm
Väri Musta
Piirin asennustyyppi 2NO
Leveys 30.0 mm
Tyyppi IP 50
Lämpötilat -15 - 70 °C
Reiän läpimitta 22.0 mm
Kotelon materiaali Metalli
Tullinimike 8536508090
Asento 2-0-1
Vakio ‌ IP65

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä