Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2218 € |
5000 - 9999 | 0,1779 € |
10000 + | 0,1478 € |
Luokittelu | Indicative Seal |
---|---|
Tiivistetyyppi | Kaksoislukitussinetti |
Tyyppi | OctoLock |
Lukitusmekanismi | Asetaalista (POM) valmistettu lukitusleuka |
Irrotettavuus | Manuaalinen poisto - työkaluja ei tarvita |
Hihnan materiaali | Polypropeeni |
Väri | Vihreä |
Hihnan paksuus | 1.4 mm |
Hihnan paksuus | 0.055 in |
Kokonaispituus | 215.0 mm |
Kokonaispituus | 8.465 in |
Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa