Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2444 € |
5000 - 9999 | 0,2144 € |
10000 + | 0,191 € |
Luokittelu | Indicative Seal |
---|---|
Tiivistetyyppi | Metallisinetti |
Tyyppi | MetaLock |
Lukitusmekanismi | Metal Locking Jaw |
Irrotettavuus | Leikkaustyökalu tarvitaan |
Hihnan materiaali | Galvanoitu teräs |
Valmis | Tinattu |
Hihnan leveys | 7.0 mm |
Hihnan leveys | 0.276 in |
Hihnan paksuus | 0.4 mm |
Hihnan paksuus | 0.016 in |
Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa