Valikko Haku

Vaihdetanko 141.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Teräs

Long Oval Knob Gear Lever has a 14.0 mm diameter steel shaft with M12 x 1.75 threads for use on machinery or similar applications.
Tuotekoodi:

WGL-45

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta Kysy lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 19,8237 €
5 - 9 17,3892 €
10 - 19 15,4872 €
20 + 14,365 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

19,82 €

1 x 19,8237 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kokonaispituus 141.0 mm
Akselin halkaisija 14.0 mm
Kierrekoko M12 x 1.75
Väri Musta
Kahvamalli Pallonuppi

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä