Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 - 4 | 18,4828 € |
5 - 9 | 16,213 € |
10 - 19 | 14,4397 € |
20 + | 13,3933 € |
Kokonaispituus | 136.0 mm |
---|---|
Kokonaispituus | 5.354 in |
Akselin halkaisija | 10.0 mm |
Akselin halkaisija | 0.394 in |
Kierrekoko | M8 x 1.25 |
Akselin materiaali | Teräs |
Nupin pituus | 50.0 mm |
Nupin pituus | 1.969 in |
Nupin leveys | 20.3 mm |
Nupin leveys | 0.799 in |
Kierteen pituus | 11.0 mm |
Kierteen pituus | 0.433 in |
Pinnoite | Musta oksidikiillotettu |
Väri | Musta |
Kahvamalli | Pyöreä kahva |
Sisäkkeen materiaali | Messinki |
Nupin materiaali | Muovi |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa