Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 - 4 | 26,4766 € |
5 - 9 | 23,2251 € |
10 - 19 | 20,6849 € |
20 + | 19,186 € |
Kokonaispituus | 268.0 mm |
---|---|
Kokonaispituus | 10.551 in |
Akselin halkaisija | 16.0 mm |
Akselin halkaisija | 0.63 in |
Kierrekoko | M14 x 2.0 |
Akselin materiaali | Teräs |
Nupin pituus | 53.1 mm |
Nupin pituus | 2.091 in |
Nupin leveys | 35.0 mm |
Nupin leveys | 1.378 in |
Kierteen pituus | 18.0 mm |
Kierteen pituus | 0.709 in |
Pinnoite | Musta oksidikiillotettu |
Väri | Musta |
Kahvamalli | Kartionuppi |
Sisäkkeen materiaali | Messinki |
Nupin materiaali | Muovi |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa