Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 - 4 | 15,073 € |
5 - 9 | 13,7027 € |
10 - 19 | 12,457 € |
20 + | 11,3245 € |
Kokonaispituus | 114.1 mm |
---|---|
Kokonaispituus | 4.492 in |
Akselin halkaisija | 12.0 mm |
Akselin halkaisija | 0.472 in |
Kierrekoko | M10 x 1.5 |
Akselin materiaali | Teräs |
Nupin pituus | 46.0 mm |
Nupin pituus | 1.811 in |
Nupin leveys | 30.0 mm |
Nupin leveys | 1.181 in |
Kierteen pituus | 14.0 mm |
Kierteen pituus | 0.551 in |
Pinnoite | Musta oksidikiillotettu |
Väri | Musta |
Kahvamalli | Kartionuppi |
Sisäkkeen materiaali | Messinki |
Nupin materiaali | Muovi |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa