Valikko Haku

Vaihdetanko 141.0 mm M12 14.0 mm Ruostumaton teräs

Long Tapered Knob Gear Lever has a 14.0 mm diameter stainless steel shaft with M12 threads for use on machinery or similar applications.
Tuotekoodi:

1504441

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 + 14,0184 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

140,18 €

10 x 14,0184 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kokonaispituus 141.0 mm
Akselin halkaisija 14.0 mm
Kierrekoko M12
Akselin materiaali Ruostumaton teräs
Nupin pituus 80.0 mm
Pinnoite Puhallettu matta
Kahvamalli Lieriönuppi

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä