Valikko Haku

Vaihdetanko 174.0 mm M10 12.0 mm Ruostumaton teräs

Long Tapered Knob Gear Lever has a 12.0 mm diameter stainless steel shaft with M10 threads for use on machinery or similar applications.
Tuotekoodi:

1504437

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 + 12,3326 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

123,33 €

10 x 12,3326 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kokonaispituus 174.0 mm
Akselin halkaisija 12.0 mm
Kierrekoko M10
Akselin materiaali Ruostumaton teräs
Nupin pituus 65.0 mm
Pinnoite Puhallettu matta
Kahvamalli Lieriönuppi

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä