Valikko Haku

Vaihdetanko 91.0 mm M8 10.0 mm Ruostumaton teräs

Long Tapered Knob Gear Lever has a 10.0 mm diameter stainless steel shaft with M8 threads for use on machinery or similar applications.
Tuotekoodi:

1504425

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 + 10,4003 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

104,00 €

10 x 10,4003 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kokonaispituus 91.0 mm
Akselin halkaisija 10.0 mm
Kierrekoko M8
Akselin materiaali Ruostumaton teräs
Nupin pituus 50.0 mm
Pinnoite Puhallettu matta
Kahvamalli Lieriönuppi

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä