Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 - 4 | 4,874 € |
5 - 9 | 4,6412 € |
10 - 19 | 4,3948 € |
20 + | 3,9365 € |
Kierrekoko | M10 |
---|---|
Kierteen pituus | 50.0 mm |
Kierteen pituus | 1.969 in |
Nupin halkaisija | 61.0 mm |
Nupin halkaisija | 2.402 in |
Nupin korkeus | 20.5 mm |
Nupin korkeus | 0.807 in |
Kokonaiskorkeus | 89.0 mm |
Kokonaiskorkeus | 3.504 in |
Varren halkaisija | 23.0 mm |
Varren halkaisija | 0.906 in |
Varren korkeus | 18.5 mm |
Varren korkeus | 0.728 in |
Väri | Musta |
Kierteen materiaali | Sinkitty teräs |
Asennustyyppi | Uros |
Nupin materiaali | PP |
Tullinimike | 3926300090 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa