Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 - 4 | 2,5602 € |
5 - 9 | 2,4233 € |
10 - 19 | 2,3137 € |
20 + | 2,0693 € |
Kierrekoko | M5 |
---|---|
Kierteen pituus | 10.0 mm |
Kierteen pituus | 0.394 in |
Nupin halkaisija | 31.0 mm |
Nupin halkaisija | 1.22 in |
Nupin korkeus | 12.5 mm |
Nupin korkeus | 0.492 in |
Kokonaiskorkeus | 34.0 mm |
Kokonaiskorkeus | 1.339 in |
Varren halkaisija | 15.0 mm |
Varren halkaisija | 0.591 in |
Varren korkeus | 11.5 mm |
Varren korkeus | 0.453 in |
Väri | Musta |
Kierteen materiaali | Sinkitty teräs |
Asennustyyppi | Uros |
Nupin materiaali | PP |
Tullinimike | 3926300090 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa