Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
10 - 49 | 9,0771 € |
50 - 99 | 8,639 € |
100 - 199 | 8,1735 € |
200 + | 7,8397 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kierrekoko | M8 |
---|---|
Kierteen pituus | 30.0 mm |
Kierteen pituus | 1.181 in |
Nupin halkaisija | 54.0 mm |
Nupin halkaisija | 2.126 in |
Nupin korkeus | 17.5 mm |
Nupin korkeus | 0.689 in |
Kokonaiskorkeus | 60.0 mm |
Kokonaiskorkeus | 2.362 in |
Varren halkaisija | 20.0 mm |
Varren halkaisija | 0.787 in |
Varren korkeus | 12.5 mm |
Varren korkeus | 0.492 in |
Väri | Musta |
Valmis | Matta |
Kierteen materiaali | Sinkitty teräs |
Asennustyyppi | Uros |
Nupin materiaali | PA |
Tullinimike | 3926300090 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa