Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
25 - 124 | 2,5054 € |
125 - 249 | 2,3685 € |
250 - 499 | 2,2453 € |
500 + | 2,1626 € |
Kierrekoko | M10 |
---|---|
Kierteen pituus | 30.0 mm |
Kierteen pituus | 1.181 in |
Nupin halkaisija | 40.0 mm |
Nupin halkaisija | 1.575 in |
Nupin korkeus | 14.0 mm |
Nupin korkeus | 0.551 in |
Kokonaiskorkeus | 57.0 mm |
Kokonaiskorkeus | 2.244 in |
Varren halkaisija | 19.0 mm |
Varren halkaisija | 0.748 in |
Varren korkeus | 13.0 mm |
Varren korkeus | 0.512 in |
Väri | Musta |
Valmis | Matta |
Kierteen materiaali | Sinkitty teräs |
Asennustyyppi | Uros |
Nupin materiaali | PA |
Tullinimike | 3926300090 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa