Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
25 - 799 | 1,7173 € |
800 + | 1,6867 € |
Kierrekoko | M8 |
---|---|
Kierteen pituus | 16.0 mm |
Kierteen pituus | 0.63 in |
Nupin halkaisija | 25.0 mm |
Nupin halkaisija | 0.984 in |
Nupin korkeus | 11.0 mm |
Nupin korkeus | 0.433 in |
Kokonaiskorkeus | 35.0 mm |
Kokonaiskorkeus | 1.378 in |
Varren halkaisija | 16.0 mm |
Varren halkaisija | 0.63 in |
Varren korkeus | 8.0 mm |
Varren korkeus | 0.315 in |
Väri | Musta |
Valmis | Matta |
Kierteen materiaali | Sinkitty teräs |
Asennustyyppi | Uros |
Nupin materiaali | PA |
Tullinimike | 3926300090 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa