Valikko Haku

Unicap Matala profiili M3 4.2 mm Ruskea PP

This low profile unicap cover cap is manufactured from flint coloured Polypropylene (PP) and is used to conceal and protect exposed screws or bolts.
Tuotekoodi:

13073

32710 Varastossa For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 2499 0,1831 €
2500 - 24999 0,0922 €
25000 + 0,0876 €
Vakiopakkaus: 2500

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

45,78 €

250 x 0,1831 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Komponenttityyppi Suoja
Profiili Matala profiili
Kiinnikkeen malli Työntösovite
Koko materiaali Polypropeeni
Väri Ruskea
Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki) M3
Tullinimike 3926909790
Kannan korkeus 4.2 mm

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä