Valikko Haku

Unicap Matala profiili M3 4.2 mm Harmaa PP

This low profile unicap cover cap is manufactured from silver grey coloured Polypropylene (PP) and is used to conceal and protect exposed screws or bolts.
Tuotekoodi:

13072

7589 Varastossa For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 2499 0,1831 €
2500 + 0,0922 €
Vakiopakkaus: 2500

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

45,78 €

250 x 0,1831 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Komponenttityyppi Suoja
Profiili Matala profiili
Kiinnikkeen malli Työntösovite
Koko materiaali Polypropeeni
Väri Harmaa
Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki) M3
Tullinimike 3926909790
Kannan korkeus 4.2 mm

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä