Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 - 49 | 89,1129 € |
50 + | 42,9186 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kokonaispituus | 34.5 mm |
---|---|
Kokonaispituus | 1.358 in |
Kokonaisleveys | 60.0 mm |
Kokonaisleveys | 2.362 in |
Tapin läpimitta | 11.0 mm |
Tapin läpimitta | 0.433 in |
Tapin pituus | 1.3 mm |
Tapin pituus | 0.051 in |
Nastan kierrekoko | M5 |
Tapin materiaali | Sinkkiseos |
Koko materiaali | Sinkkiseos |
Väri | Väritön |
Saranan tyyppi | Säädettävä kiinteä kitkasarana |
Asennusreiän muoto | Pyöreä |
Asennustapa | Ruuvi |
Asennussuunta | Yleispätevä |
Asennusreikien määrä | 4 |
Tullinimike | 8302100090 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa