Valikko Haku

Kitkasarana M5 11.0 mm Sinkkiseos Musta

Tuotekoodi:

1224036

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 86,1425 €
50 + 39,6083 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

86,14 €

1 x 86,1425 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kokonaispituus 34.5 mm
Kokonaisleveys 60.0 mm
Tapin läpimitta 11.0 mm
Tapin pituus 1.3 mm
Nastan kierrekoko M5
Tapin materiaali Teräs
Koko materiaali Sinkkiseos
Väri Musta
Saranan tyyppi Säädettävä kiinteä kitkasarana
Asennusreiän muoto Pyöreä
Asennustapa Ruuvi
Asennussuunta Yleispätevä
Asennusreikien määrä 4
Tullinimike 8302100090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä