Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 - 39 | 45,001 € |
40 + | 24,0824 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rungon korkeus | 26.0 mm |
---|---|
Rungon korkeus | 1.024 in |
Pinnan pituus | 93.0 mm |
Pinnan pituus | 3.661 " |
Hampaan leveys | 35.0 mm |
Hampaan leveys | 1.378 in |
Lukintaväli | 24.0 - 46.0 mm |
Lukintaväli | 0.945 - 1.811 in |
Kokonaispituus | 109.0 mm |
Kokonaispituus | 4.291 in |
Kahvan pinnoite | Jauhemaalattu |
Kahvan materiaali | Ruiskuvalettu sinkkiseos |
Salpamateriaali | Sinkkiseos |
Sisältää | Two keys supplied with each latch |
Salpamalli | Puristussalpa |
Avaimen tyyppi | Samanlaiset avaimet |
Lukitusmekanismi | Lukkiutuva |
Laukaisintyyppi | Korotettu |
Asennussuunta | Yleispätevä |
Erityisominaisuudet | Säädettävä puristussalpa |
Tullinimike | 8301300000 |
Väri | Musta |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa