Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 - 39 | 26,6062 € |
40 + | 14,2386 € |
Rungon korkeus | 26.0 mm |
---|---|
Rungon korkeus | 1.024 in |
Pinnan pituus | 93.0 mm |
Pinnan pituus | 3.661 " |
Hampaan leveys | 35.0 mm |
Hampaan leveys | 1.378 in |
Lukintaväli | 24.0 mm |
Lukintaväli | 0.945 in |
Kokonaispituus | 109.0 mm |
Kokonaispituus | 4.291 in |
Kahvan pinnoite | Jauhemaalattu musta pinnoite |
Kahvan materiaali | Ruiskuvalettu sinkkiseos |
Salpamateriaali | Sinkkiseos |
Sisältää | No Includes |
Salpamalli | Kohotettu pika-avaussalpa |
Avaimen tyyppi | Ei avainta |
Lukitusmekanismi | Lukkiutumaton |
Laukaisintyyppi | Upotettu |
Asennussuunta | Yleispätevä |
Tullinimike | 7907000090 |
Väri | Musta |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa