Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
10 - 49 | 14,8187 € |
50 - 99 | 12,9988 € |
100 - 199 | 11,5771 € |
200 + | 10,7382 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Reiän läpimitta | 50.0 mm |
---|---|
Reiän läpimitta | 1.969 in |
Tangon läpimitta | 25.0 mm |
Tangon läpimitta | 0.984 in |
Kokonaispituus | 102.0 mm |
Kokonaispituus | 4.016 in |
Jousivakio | 90.4 Nmm |
Jousivakio | 90.4 Nmm |
Optimaalinen käyttövoima | 2304.0 N |
Optimaalinen käyttövoima | 2304.0 N |
Optimaalinen käyttötaipuma | 25.5 mm |
Optimaalinen käyttötaipuma | 1.004 in |
Keskimääräinen käyttövoima | 2765.0 N |
Keskimääräinen käyttövoima | 2765.0 N |
Maksimikäyttötaipuma | 40.8 mm |
Maksimikäyttötaipuma | 1.606 in |
Maksimivoima | 5629.0 N |
Maksimivoima | 5629.0 N |
Maksimitaipuma | 62.3 mm |
Maksimitaipuma | 2.453 in |
Ylin käyttölämpötila | 230 °C |
Ylin käyttölämpötila | 446 °F |
Väri | Vihreä |
Tyyppi | Light Duty |
Standardit | ISO 10243 |
Keskimääräinen käyttötaipuma | 30.6 mm |
Keskimääräinen käyttötaipuma | 1.205 in |
Tullinimike | 7320909090 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa