Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 - 99 | 13,6855 € |
100 - 499 | 6,1472 € |
500 + | 4,7234 € |
Väri | Musta |
---|---|
Kansimateriaali | ABS |
Suodatinmateriaali | Polyuretaanivaahto |
Sormisuojan materiaali | ABS |
Muoto | Neliö |
Sisältää | Finger guard + Filter cover + Mesh filter |
Kiinnitysreikien välinen etäisyys | 50.0 mm |
Kiinnitysreikien välinen etäisyys | 1.969 in |
Hampaan leveys | 60.0 mm |
Hampaan leveys | 2.362 in |
Tuulettimen koko | 60.0 mm |
Tuulettimen koko | 60.0 mm |
Asennusreiän halkaisija | 4.6 mm |
Asennusreiän halkaisija | 0.181 in |
Kokonaiskorkeus | 60.0 mm |
Kokonaiskorkeus | 2.362 in |
Kokonaispaksuus | 6.6 mm |
Kokonaispaksuus | 0.26 in |
Kokonaisleveys | 60.0 mm |
Kokonaisleveys | 2.362 in |
Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa