Valikko Haku

SphereLock 8.3 mm (T) 215.0 mm (L) PP Väritön

Security Seal is easy to affix and remove. Can be used for sealing plastic boxes and containers.
Tuotekoodi:

1239556

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta Kysy lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 + 0,2581 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

258,10 €

1000 x 0,2581 €

Lisää mallikappale +

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Koko materiaali Polypropeeni
Pituus 215.0 mm
Leveys 0.6 mm
Paksuus 8.3 mm
Tullinimike 8309909090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä