Valikko Haku

Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 15.0 mm

Tämä itsekierteittävä uros-naaras-tuki helpottaa asennusta kierteytymällä suoraan paneeleihin ilman muttereita tai aluslevyjä.
Tuotekoodi:

1259815

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,4719 €
1000 + 0,4341 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

47,19 €

100 x 0,4719 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Välilevyn pituus 15.0 mm
Kierteen pituus 6.0 mm
Sisäkierteen pituus 10.0 mm
Kierrekoko M3
Kierretyyppi Metrinen
Tyyppi Uros-naaras pyöristetty koroke
Korokkeen muoto Kuusikulmainen
Koko materiaali Messinki
Valmis Nikkelöity
Tekniset tiedot DIN 76-B
Vakio DIN
Vakio BR
Tullinimike 7415330000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä