Valikko Haku

Sub-D -teline Kuusikulmainen 5.0 mm M3 5.0 mm

Uros-naarastuki sopii erinomaisesti käytettäväksi D-Sub-liittimien kanssa. Siinä on alhaalla kierreleikkaus, joka takaa tukevan kiinnityksen ja tasaisen alustan ilman erillistä aluslevyä.
Tuotekoodi:

1221611

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 0,3847 €
500 - 1999 0,3459 €
2000 + 0,3072 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

38,47 €

100 x 0,3847 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Välilevyn pituus 5.0 mm
Kierteen pituus 6.0 mm
Sisäkierteen pituus 3.0 mm
Kierrekoko M3
Kierretyyppi Metrinen
Tyyppi Uros-naaras pyöristetty Sub-D-koroke
Korokkeen muoto Kuusikulmainen
Koko materiaali Messinki
Valmis Nikkelöity
Tekniset tiedot DIN 76-B
Vakio DIN
Vakio BR
Tullinimike 7415330000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä