Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1315 € |
5000 - 9999 | 0,1288 € |
10000 + | 0,1263 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Säädettävyys | Kiinnitetty |
---|---|
Asennustapa | Clip On |
Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | 5.6 mm |
Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | 0.22 in |
Yhteensopivat aukon halkaisijat | 4.8 mm |
Yhteensopivat aukon halkaisijat | 0.189 in |
Paneelin paksuusalue | 2.0 - 4.0 mm |
Paneelin paksuusalue | 0.079 - 0.157 in |
Spacer Height | 4.8 mm |
Spacer Height | 0.189 in |
Käyttölämpötila-alue | -40 - 110 °C |
Käyttölämpötila-alue | -40 - 230 °F |
Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-0 |
Materiaali | PA |
Väri | Väritön |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa