Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2155 € |
5000 - 9999 | 0,1989 € |
10000 + | 0,1893 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Säädettävyys | Kiinnitetty |
---|---|
Asennustapa | Clip On |
Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | 11.0 mm |
Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | 0.433 in |
Yhteensopivat aukon halkaisijat | 6.5 - 7.0 mm |
Yhteensopivat aukon halkaisijat | 0.256 - 0.276 in |
Paneelin paksuusalue | 0.6 - 2.0 mm |
Paneelin paksuusalue | 0.024 - 0.079 in |
Spacer Height | 6.0 mm |
Spacer Height | 0.236 in |
Käyttölämpötila-alue | -40 - 110 °C |
Käyttölämpötila-alue | -40 - 230 °F |
Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-0 |
Materiaali | PA |
Väri | Väritön |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa