Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2035 € |
5000 - 9999 | 0,186 € |
10000 + | 0,1766 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat | 20.6 mm |
---|---|
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat | 0.811 in |
Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | 20.6 mm |
Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | 0.811 in |
Yhteensopivat paneelin paksuudet | 0.8 - 2.0 mm |
Yhteensopivat paneelin paksuudet | 0.031 - 0.079 in |
Yhteensopiva reiän halkaisija | 4.8 mm |
Yhteensopiva reiän halkaisija | 0.189 in |
Spacer Height | 25.4 mm |
Spacer Height | 1 in |
Sisäkorkeus | 20.6 mm |
Sisäkorkeus | 0.811 in |
Sisäleveys | 13.6 mm |
Sisäleveys | 0.535 in |
Kokonaiskorkeus | 53.3 mm |
Kokonaiskorkeus | 2.098 in |
Asennustapa | Clip On |
Säädettävyys | Kiinnitetty |
Materiaali | PA |
Väri | Väritön |
Käyttölämpötila-alue | -40 - 85 °C |
Käyttölämpötila-alue | -40 - 185 °F |
Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-2 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa